FB_TimerWeekdayHmi

HMI-Schnittstelle für einen Wochentimer zur Nutzung mit dem TF8550 Control ProcessScheduler.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TimerWeekdayHmi EXTENDS FB_TimerHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_WeekdayTimerHmi | ||||
AttachableMdInterface | I_MdComponent | Get | - | Interface auf die Maschinendatenkomponente. |
EndWeekday | Get, Set | eNone | Wochentag des Endzeitpunkts. | |
Duration | LREAL | Get | 0.0 | Zeitdifferenz zwischen Start- und Endzeitpunkt. |
EndTime | LREAL | Get, Set | 0.0 | Endzeitpunkt in Sekunden. |
StartTime | LREAL | Get, Set | 0.0 | Startzeitpunkt in Sekunden. |
Weekday | Get, Set | eNone | Wochentag des Startzeitpunkts. | |
FB_TimerHmi | ||||
ActualValue | LREAL | Get, Set | 0.0 | Aktueller Zeitwert in Sekunden |
LatchedValue | LREAL | Get, Set | 0.0 | Gespeicherter Zeitwert der letzten Ausführung in Sekunden |
Out | BOOL | Get, Set | FALSE | Timer-Ausgang (abhängig von TON, TOF, TP) |
SetValue | LREAL | Get, Set | 0.0 | Vorgegebener Zeitsollwert in Sekunden |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
I_TimerWeekday | Standardschnittstelle auf FB_TimerWeekdayMaster |
I_TimerWeekdayHmiQuery | Schnittstelle für interne Anreihung mehrerer Wochen-Timer |
I_AttachableMdInterface | Schnittstelle für containerlose Maschinendaten-Komponenten |
I_TimerHmi | Standardschnittstelle auf FB_TimerHmi |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.16 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.12.0.0) |