FB_IntervalBlowing

FB_IntervalBlowing 1:

Erweitert die FB_Blowing Klasse um ein wechselndes Blasintervall während der Hauptblasphase.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_IntervalBlowing EXTENDS FB_Blowing

FB_IntervalBlowing 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_IntervalBlowing

EnableInterval

BOOL

Get, Set

FALSE

Schaltet die Intervall-Erweiterung ein.

FB_Blowing

AttachableMdInteface

I_MdComponent

Get

<Local>

Schnittstelle auf die Maschinendatenkomponente zum Speichern der Blasventil-Analogskalierung.

Done

BOOL

Get

FALSE

Der Blasablauf wurde erfolgreich durchgeführt.

EnableOutput

BOOL

Get, Set

FALSE

Gibt die Ausgabe des Blasdrucks frei.

Output

I_OutputBase

Get, Set

NULL

Stellt die Schnittstelle zum Ausgabegerät dar.
Es können analoge und digitale Ausgabeelemente verbunden werden.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_IntervalBlowing 3: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_Blowing

Start()

Startet den Blasablauf.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_IntervalBlowing 4: Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)

Name

Beschreibung

BlowSeq()

Prozedur zur Blasdruckausgabe (erweitert)

FB_IntervalBlowing 5: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_IntervalBlowing

Standardschnittstelle auf FB_IntervalBlowing

I_Blowing

Standardschnittstelle auf FB_Blowing

I_AttachableMdInterface

Schnittstelle für containerlose Maschinendaten-Komponenten

I_OneTaskInterface

Runtime Schnittstelle für eine PLC-Task.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0)