FB_Blowing

Implementiert einen typischen Blasablauf in zwei Blasphasen mit einstellbarem Druck.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Blowing EXTENDS FB_Base
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_Blowing | ||||
AttachableMdInteface | I_MdComponent | Get | <Local> | Schnittstelle auf die Maschinendatenkomponente zum Speichern der Blasventil-Analogskalierung. |
Done | BOOL | Get | FALSE | Der Blasablauf wurde erfolgreich durchgeführt. |
EnableOutput | BOOL | Get, Set | FALSE | Gibt die Ausgabe des Blasdrucks frei. |
Output | I_OutputBase | Get, Set | NULL | Stellt die Schnittstelle zum Ausgabegerät dar. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_Blowing | |
Start() | Startet den Blasablauf. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)
Name | Beschreibung |
|---|---|
Prozedur zur Blasdruckausgabe |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_Blowing | Standardschnittstelle auf FB_Blowing |
I_AttachableMdInterface | Schnittstelle für containerlose Maschinendaten-Komponenten |
I_OneTaskInterface | Runtime Schnittstelle für eine PLC-Task. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.8.1.0) |