FB_ManualFunctionStateHmi

Fasst die Feedback-Signale des HMI im FB_ManualFunctionHmi zusammen.
Interne Funktionen:
- Die
MovingToXyEigenschaften setzen sich automatisch, wenn das jeweilige Signal des FB_ManualFunctionCmd gesetzt wird.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ManualFunctionCmdHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
BaseState | Get | 0x00 | Status der Grundstellung. | |
EnableBasePos | BOOL | Get, Set | FALSE | Gibt den Button der Grundstellung frei. |
EnableWorkPos | BOOL | Get, Set | FALSE | Gibt den Button der Arbeitsstellung frei. |
FaultBasePos | BOOL | Get, Set | FALSE | Signalisiert einen Fehler in der Grundstellung. |
FaultWorkPos | BOOL | Get, Set | FALSE | Signalisiert einen Fehler in der Arbeitsstellung. |
InBasePos | BOOL | Get, Set | FALSE | Signalisiert das Erreichen der Grundstellung. |
InWorkPos | BOOL | Get, Set | FALSE | Signalisiert das Erreichen der Arbeitsstellung. |
MovingToBasePos | BOOL | Get, Set | FALSE | Signalisiert die Ausführung zur Grundstellung. |
MovingToWorkPos | BOOL | Get, Set | FALSE | Signalisiert die Ausführung zur Arbeitsstellung. |
WorkState | Get | 0x00 | Status der Arbeitsstellung. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_ManualFunctionStateHmi | Standardschnittstelle auf FB_ManualFunctionStateHmi. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0) |