Nutzung von Schnittstellen
Die Plastic Base Applicaiton setzt, wie auch schon die TF8560 Plastic Technology Functions, auf das Arbeiten mit Schnittstellen (Interface). Dafür existiert seitens der Plastic Base Application für nahezu jede Klasse eine Standard-Schnittstelle, die Zugriff auf die relevanten Eigenschaften und Methoden gibt.

Für viele praktische Anwendungsfälle in der Programmierung gestaltet sich der Zugriff über eine Schnittstelle als deutlich übersichtlicher. Beispielsweise sind Methoden zur internen Kommunikation zwischen zwei Klassen als auch weitere Eigenschaften nicht sichtbar.
Beim Erweitern einer Klasse mittels Vererbung (siehe Abschnitt Vererbung) ist es ebenfalls möglich, die entsprechende Standard-Schnittstelle mitzuerweitern. Dies kann vergleichbar mit dem Erben von einer Klasse mit dem Keyword EXTENDS
bewerkstelligt werden.