Handfunktionen

ManualFunctions.content

Die Handfunktionsseite enthält alle Handfunktionen und muss maschinenspezifisch angepasst werden. Diese Seite wird im Sliderbereich mit dem Hand-Tab (3. Tab) eingeblendet. Mithilfe der ManualOperation-Controls und den Instanzen vom Typ FB_ManualFunctionHmi können Bedienelemente für Handfunktionen leicht erzeugt werden.

Kachel

Beschreibung

Verfügbar in den Varianten

Betriebsart (1)

Wechsel der Betriebsart und Resetten der gesamten Applikation.

Handfunktionen 1: Handfunktionen 2: Handfunktionen 3: Handfunktionen 4:

Automatik (2)

Ein- und ausschalten des Automatikmodus und Achsen in Basisposition fahren.

Handfunktionen 5: Handfunktionen 6: Handfunktionen 7: Handfunktionen 8:

Temperaturgruppe 1 (3)

Den Temperaturmodus der Gruppe 1 auswählen.

Handfunktionen 9: Handfunktionen 10: Handfunktionen 11: Handfunktionen 12:

Temperaturgruppe 2 (4)

Den Temperaturmodus der Gruppe 2 auswählen.

Handfunktionen 13: Handfunktionen 14: Handfunktionen 15: Handfunktionen 16:

Temperaturgruppe 3 (5)

Den Temperaturmodus der Gruppe 3 auswählen.

Handfunktionen 17: Handfunktionen 18: Handfunktionen 19: Handfunktionen 20:

Hauptextruder (6)

Einschalten des Hauptextruders sowie erhöhen und verringern der Drehzahl.

Handfunktionen 21: Handfunktionen 22: Handfunktionen 23: Handfunktionen 24:

Koextruder (7)

Einschalten des Ko-Extruders sowie erhöhen und verringern der Drehzahl.

Handfunktionen 25: Handfunktionen 26: Handfunktionen 27: Handfunktionen 28:

Wagen (8)

Wagen vor- und zurückfahren.

Handfunktionen 29: Handfunktionen 30: Handfunktionen 31: Handfunktionen 32:

Schließeinheit (9)

Schließeinheit öffnen und schließen.

Handfunktionen 33: Handfunktionen 34: Handfunktionen 35: Handfunktionen 36:

Blasdorn (10)

Blasdorns hoch- und runterfahren.

Handfunktionen 37: Handfunktionen 38: Handfunktionen 39: Handfunktionen 40:

WDS (11)

Einschalten der WDS.

Handfunktionen 41: Handfunktionen 42: Handfunktionen 43: Handfunktionen 44:

PWDS (12)

Einschalten der PWDS.

Handfunktionen 45: Handfunktionen 46: Handfunktionen 47: Handfunktionen 48:

Akkumulator (13)

Einschalten des Akkumulators, Füllen des Akkumulators und Ausstoßen der Akkumulator-Füllung. (Ist nur sichtbar, wenn der Akkumulator verwendet wird.)

Handfunktionen 49: Handfunktionen 50: Handfunktionen 51: Handfunktionen 52:

Schneide (14)

Schlauch schneiden.

Handfunktionen 53: Handfunktionen 54: Handfunktionen 55: Handfunktionen 56:

Entnahme (15)

Entnahme vor- und zurückfahren.

Handfunktionen 57: Handfunktionen 58: Handfunktionen 59: Handfunktionen 60:

Dosierschnecke (16)

Einschalten der Dosierschnecke.

Handfunktionen 61: Handfunktionen 62: Handfunktionen 63: Handfunktionen 64:

Einspritzeinheit (17)

Einspritzeinheit vor- und zurückfahren.

Handfunktionen 65: Handfunktionen 66: Handfunktionen 67: Handfunktionen 68:

Kernzug (18)

Kernzug ein- und ausfahren.

Handfunktionen 69: Handfunktionen 70: Handfunktionen 71: Handfunktionen 72:

Auswerfer (19)

Auswerfer vor- und zurückfahren.

Handfunktionen 73: Handfunktionen 74: Handfunktionen 75: Handfunktionen 76:

Blasformvariante

  1. Seite:
  2. Handfunktionen 77:
  3. Handfunktionen 78:
  4. Seite:
  5. Handfunktionen 79:
  6. Handfunktionen 80:
  7. Seite:
  8. Handfunktionen 81:
  9. Handfunktionen 82:

Spritzgussvariante

  1. Seite:
  2. Handfunktionen 83:
  3. Seite:
  4. Handfunktionen 84:
Handfunktionen 85:

Verfügbar ab Version 12.6.0

Handfunktionen 86:

Verfügbar in den Varianten (Link):

Handfunktionen 87: Handfunktionen 88: Handfunktionen 89: Handfunktionen 90: