Überwachung

Monitoring.content

Die Überwachungsseite wird mithilfe des Monitoring-Controls aus dem Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions NuGet-Paket und Instanzen vom Typ FB_MonitoringHmi aufgebaut. Sie beinhaltet pro Wert je einen Bereich zur Anzeige des aktuellen Wertes und zur Einstellung der Schwellwerte. Zusätzlich werden die eingestellten und gemessenen Werte in einem Graphen veranschaulicht.

Überwachung 1:

Kachel

Verfügbar in den Varianten

Hauptextruder - Schmelzetemperatur

Überwachung 2: Überwachung 3: Überwachung 4: Überwachung 5:

Hauptextruder - Schmelzedruck

Überwachung 6: Überwachung 7: Überwachung 8: Überwachung 9:

Hauptextruder – Strom

Überwachung 10: Überwachung 11: Überwachung 12: Überwachung 13:

Koextruder - Strom

Überwachung 14: Überwachung 15: Überwachung 16: Überwachung 17:

Schaltschranktemperatur

Überwachung 18: Überwachung 19: Überwachung 20: Überwachung 21:

CPU Temperatur

Überwachung 22: Überwachung 23: Überwachung 24: Überwachung 25:

Hydrauliksystemdruck

Überwachung 26: Überwachung 27: Überwachung 28: Überwachung 29:

Einspritzdruck

Überwachung 30: Überwachung 31: Überwachung 32: Überwachung 33:

Blasformvariante

Überwachung 34:
Überwachung 35:

Verfügbar ab Version 12.6.0

Überwachung 36:

Verfügbar in den Varianten (Link):

Überwachung 37: Überwachung 38: Überwachung 39: Überwachung 40: