LimitingOutputSoE

LimitingOutputSoE 1:

Diese Klasse ist Bestandteil der FB_AxisNcBase und überträgt die aktuelle Limitierung an ein SoE-fähiges Feldgerät, wie beispielsweise ein AX5000.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_LimitingOutputCoE EXTENDS FB_MessageBase

LimitingOutputSoE 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

LimitingN

LREAL

Get, Set

Normierter Wert [0,1] für die Limitierung in negativer Richtung.

LimitingP

LREAL

Get, Set

Normierter Wert [0,1] für die Limitierung in positiver Richtung.

LimitingOutputSoE 3: Methoden

Name

Beschreibung

Init(iMBase)

Wird bei der Zuweisung zur Limiting-Corefunction einer Achse aufgerufen. Ermöglicht die Abfrage von Achsinformationen z. B. zum Überprüfen der Kompatibilität von Limitierungsfunktion und Achstyp.

[INTERN] Cyclic()

Zyklusmethode zur Verarbeitung der Kommunikation.

LimitingOutputSoE 4: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_LimitingOutput

Standardschnittstelle auf eine Limitierungsausgabe.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.71
TwinCAT v3.1.4026.19

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions (>= v12.14.0.0)

Tc3_PlasticNc (>= v12.14.0.0)