ST_InputAnalog16_Status_EL3255
Struktur zur Aufschlüsselung eines Analogeingang-Kanalstatus einer EL3255.
Syntax:
TYPE ST_InputAnalog16_Status_EL3255 :
STRUCT
Underrange: BIT;
Overrange: BIT;
Limit1: ST_InputAnalog16_Status_Limit;
Limit2: ST_InputAnalog16_Status_Limit;
Error: BIT;
Reserve_7: BIT;
Reserve_8: BIT;
Reserve_9: BIT;
Reserve_10: BIT;
Reserve_11: BIT;
Reserve_12: BIT;
SyncError: BIT;
TxPDOState: BIT;
TxPDOToggle: BIT;
END_STRUCT
END_TYPEBits
Name | Offset | |
|---|---|---|
Underrange | 0 | Der elektrische Messbereich wurde unterschritten. |
Overrange | 1 | Der elektrische Messbereich wurde überschritten. |
Limit 1 | 2 | Auswertung des Limit 1 (siehe EL3255 Dokumentation). |
Limit 2 | 4 | Auswertung des Limit 2 (siehe EL3255 Dokumentation). |
Error | 6 | Allgemeiner Messfehler |
SyncError | 13 | Synchronisationsfehler bei „Distributed Clocks“. |
TxPDOState | 14 | Gültigkeit der Prozessdaten, FALSE = gültig. |
TxPDOToggle | 15 | Wechselndes Bit bei jedem Prozessdatenaustausch. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.66 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v12.10.0.0) |