InputDigitalCam

Diese Klasse wird für das digitale Feedback einer FB_AxisHydraulicBase verwendet.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_InputDigitalCam EXTENDS FB_IoBase
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
BreakM | Get, Set | Digitales Eingangselement für einen Bremssensor in negativer Richtung auf der Achs-Strecke. | |
BreakP | Get, Set | Digitales Eingangselement für einen Bremssensor in positiver Richtung auf der Achs-Strecke. | |
TargetM | Get, Set | Digitales Eingangselement für die Endlage in negativer Richtung auf der Achs-Strecke. | |
TargetP | Get, Set | Digitales Eingangselement für die Endlage in positiver Richtung auf der Achs-Strecke. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode |
Liest den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert. | |
Schreibt den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert. |
![]() | Kodierung des Der Wert für den Bit 0: TargetP |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_IoBase | Standardschnittstelle auf FB_IoBase. |
I_InputDigitalCam | Standardschnittstelle auf FB_InputDigitalCam. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.66 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v12.10.0.0) |