I_ProcessHandler
Schnittstelle für einen externen Supervisor.
Syntax:
INTERFACE I_ProcessHandler
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Axis | Get, Set | Schnittstelle auf die verbundene Achse. | |
BadSwitchOver | BOOL | Get | Meldet der Achse einen sicherheitsbedingte Druckumschaltung. |
ProcessValue | LREAL | Get | Druckwert mit dem der Druckregler arbeiten soll. |
SwitchOver | BOOL | Get | Löst die Nachdruckumschaltung aus. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
GetProcessValues() | Methode, welche den Auslesevorgang des Druckwertes implementiert und an geeigneter Stelle von der Achse aufgerufen werden kann. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.66 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v12.10.0.0) |