ExternalHydAxisLibRef

Diese Klasse stellt eine Standardhydraulik Achse der Tc2_Hydraulic-Bibliothek (ohne Verwendung einer FB_AxisHydraulicBase) dar. Dadurch können Standard-Hydraulikachsen und TF8560 basierte Hydraulikachsen in einer Applikation mit dem PlcMcManager kommunizieren.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ExternalHydAxisLibRef
VAR_INPUT
stAxisRef : AXIS_REF_BkPlcMc;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stAxisRef | Referenz auf die Hydraulik-Achse. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
NextHydAxis | I_ExternalHydAxisLibRef | Get, Set | Schnittstelle auf eine weitere Hydraulikachse. |
NextHydAxisChainlength | INT | Get | Länge der Kette an Hydraulikachsen. |
UseDatFile | BOOL | Get, Set | Ein TRUE hier signalisiert, dass die Achse beim Aufstarten ihre Parameter mit Bausteinen der Hydraulik-Library aus einer Datei lädt. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
GetHydAxisRef() | Gibt einen |
[ | Wird intern verwendet. |
[ | Wird intern verwendet. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_ExternalHydAxisLibRef | Standardschnittstelle auf FB_ExternalHydAxisLibRef. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher Tc3_PlasticHydraulic v3.12.4.26 oder höher |