FB_ScotchYokeTableGenerator

Implementiert einen Berechnungsalgorithmus für einen Scotch-Yoke-Mechanismus.

![]() | Namen der Bemaßungsbezeichnungen in der Skizze Die Bemaßungsbezeichnungen gleichen den Namen der zu konfigurierenden Eigenschaften der Klasse. |
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ScotchYokeTableGenerator EXTENDS FB_TrafoTableGenerator
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
LookUp | Get, Set | Schnittstelle auf die zu beschreibende Tabelle | |
DriveArm | LREAL | Get, Set | Radius des exzentrischen Drehpunktes. |
DriveHighEnd | LREAL | Get, Set | Oberes Limit der Antriebsposition. |
DriveLowEnd | LREAL | Get, Set | Unteres Limit der Antriebsposition. |
DriveStep | LREAL | Get | Schrittweite der Antriebspositionen. |
ParamValid | BOOL | Get | Die eingestellten Parameter haben gültige Werte. |
Points | INT | Get, Set | Anzahl der Punkte die definiert werden sollen. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
DefineTable() | Startet die Berechnung der Transformationstabelle. |
Reset() | Setzt Berechnungen des Generators zurück. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_TrafoTableGenerator | Standardschnittstelle auf FB_TrafoTableGenerator. |
I_ScotchYokeTableGenerator | Standardschnittstelle auf FB_ScotchYokeTableGenerator. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.55 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0) |