IoDigital

Diese Klasse ist die Basis für digitale I/O-Elemente.
![]() | Klasse ist Abstrakt Da die Klasse als |
Syntax:
FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_IoDigital EXTENDS FB_IoBase
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
DelayOff | LREAL | Get, Set | Verzögerung [s] einer fallenden Flanke des Digitalsignals. |
DelayOn | LREAL | Get, Set | Verzögerung [s] einer steigenden Flanke des Digitalsignals. |
In | BOOL | Get, Set | Digitaler Eingangswert. |
Invert | BOOL | Get, Set | Invertiert die Interpretation des Eingangswertes. |
Q | BOOL | Get | Interpretierter Eingangswert. |
QF | BOOL | Get | Fallende Flanke von Q. |
QR | BOOL | Get | Steigende Flanke von Q. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode |
Liest den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert. | |
Schreibt den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_IoBase | Standardschnittstelle auf FB_IoBase. |
I_IoEc | Standardschnittstelle auf FB_IoEc. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.55 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0) |