InputCoE406

InputCoE406 1:

Diese Klasse kann für einen DS406 basierten Geber verwendet werden. Der Begriff CoE (CAN over EtherCAT) bezieht sich in diesem Kontext auf die Übertragung des CiA DS406-Protokolls über EtherCAT.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_InputCoE406 EXTENDS FB_InputBase

InputCoE406 2: I/O-Variablen

Name

Typ

Richtung

Beschreibung

WcState

BIT

Input

Working Counter State

CounterValue

DINT

Input

Zählwert des Gebers.

DeviceState

WORD

Input

Statuswort des Gebers.

AdsAddr

AMSADDR

Input

ADS Adresse des I/O-Elements zur asynchronen Kommunikation.

Toggle

BIT

Input

Zyklisch umschaltendes Bit, das mit der Aktualisierungsrate des Mappings synchronisiert wird. In der Regel wird hierfür der InputToggle der WcState-Struktur gemappt.

InfoDataState

UINT

Input

Numerische Information zum Status des EtherCAT Slaves (siehe State).

InputCoE406 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

InputScale

DINT

Get, Set

Skala zur Skalierung des Eingangswertes.

InputCoE406 4: Methoden

Name

Beschreibung

Cyclic()

Zyklusmethode

GetChannelState()

Liest das Statuswort des Eingangselementes aus.

SetChannelState()

Schreibt das Statuswort des Eingangselementes.

GetProcessIoStatus()

Liest den EtherCAT-Status des Eingangs-/Ausgangselement.

SetProcessIoStatus()

Schreibt den EtherCAT-Status des Eingangs-/Ausgangselement.

GetProcessValue()

Liest den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert.

SetProcessValue()

Schreibt den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert.

InputCoE406 5: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_IoBase

Standardschnittstelle auf FB_IoBase.

I_InputCoE406

Standardschnittstelle auf FB_InputCoE406.

I_InputBase

Standardschnittstelle auf FB_InputBase.

I_IoEcAds

Standardschnittstelle auf FB_IoEcAds.

I_IoEc

Standardschnittstelle auf FB_IoEc.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.55

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0)