IoBase

IoBase 1:

Diese Klasse ist die Basis für alle I/O-Elemente. Sie definiert einen rudimentären Grundumfang an Methoden.

IoBase 2:

Klasse ist Abstrakt

Da die Klasse als ABSTRACT definiert ist, kann die Klasse nicht instanziiert werden und muss mittels Vererbung implementiert werden.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_IoBase EXTENDS FB_MessageBase

IoBase 3: Methoden

Name

Beschreibung

Cyclic()

Zyklusmethode

GetProcessValue()

Liest den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert.

SetProcessValue()

Schreibt den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert.

IoBase 4: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_IoBase

Standardschnittstelle auf FB_IoBase.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.55

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0)