CheckPoint()

CheckPoint() 1:

Klasse ist ‚obsolete‘

Diese Klasse ist als obsolete markiert und sollte nicht weiterhin verwendet werden!

Alternative: / (INTERNAL)

Originalfassung:

CheckPoint() 2:

Der übergebene Punkt wird mit den Achsparametern verglichen. Das Ergebnis wird nur dann als SUCCEEDED() getestet, wenn das Ziel keine der aktivierten Software-Positionsgrenzen überschreitet und die Mindestgeschwindigkeit nicht unterschreitet.

Syntax:

METHOD CheckPoint: HRESULT
VAR_INPUT
    stPoint: ST_LookUpPtpPoint;
END_VAR

CheckPoint() 3: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

CheckPoint

HRESULT

Rückgabewert mit Feedback zur Gültigkeit des Punktes.

CheckPoint() 4: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

stPoint

ST_LookUpPtpPoint

Der zu überprüfende Punkt.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher