LimitSwitch

Diese Corefunction führt ein Homing durch, indem sie eine festgelegte Flanke eines Signals sucht. An diesem Ort wird eine vorgegebene Position gesetzt.
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
NegativeLimitSwitch | BOOL | Get, Set | Der Hardware-Endschalter am unteren Ende des nutzbaren Fahrwegs. |
PositiveLimitSwitch | BOOL | Get, Set | Der Hardware-Endschalter am oberen Ende des nutzbaren Fahrwegs. |
![]() | Die Wirkung der Endschalter ist durch PLCopen Standards festgelegt. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Diese Methode löst das Homing aus. | |
Eine Reihe von Parametern, die für diese Homing-Prozedur spezifisch sind, wird gesetzt. | |
Eine Reihe von Fahr-Parametern für die Homing-Prozedur wird gesetzt. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_HomingLimitSwitch | Standardschnittstelle auf FB_HomingLimitSwitch. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |