SetParameter()

Eine Reihe von Parametern, die für diese Homing-Prozedur spezifisch sind, wird gesetzt.
Syntax:
METHOD SetParameter : HRESULT
VAR_INPUT
fSetPosition : LREAL;
eSwitchMode : E_AdaptableSwitchMode;
bOptionsDisableDriveAccess : BOOL;
bOptionsEnableLagErrorDetection : BOOL;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
SetParameter | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung. |
Eingänge
Name | Beschreibung |
---|---|
fSetPosition | Gibt den Wert an, der beim Homing-Ereignis auf die Istposition angewendet wird. |
eSwitchMode | Legt fest, wie der AbsoluteSwitch als Homing-Ereignis interpretiert wird. |
bOptionsDisableDriveAccess | Ein TRUE verhindert, dass die zugrundeliegende Bewegungstechnologie die ADS-Kommunikation über den Feldbus nutzt, um Parameter des gesteuerten Geräts zu ändern und zum Normalbetrieb zurückzukehren. Diese Option muss für die meisten Nicht-Beckhoff-Servoverstärker verwendet werden. |
bOptionsEnableLagErrorDetection | Ein TRUE aktiviert die Schleppabstandsüberwachung während der Ausführung der Funktion. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |