FB_FilterSlewRateLimit

Diese von FB_FilterBase abgeleitete Klasse implementiert einen Filter, der eine Begrenzung der Anstiegsgeschwindigkeit (d. h. der Rampenrate) vornimmt.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_FilterSlewRateLimit EXTENDS FB_FilterBase
Initialisierungsparameter des FB_init-Konstruktors
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fChangeRate | LREAL | Die maximale Änderungsrate des gefilterten Wertes. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Output | LREAL | Get | Der gefilterte Wert. |
ChangeRateLimit | LREAL | Get, Set | Die maximale Änderungsrate des gefilterten Wertes. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic | Zyklusmethode |
Zyklische Übergabe eines neuen Eingangswertes. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |