CyclicUpdate

CyclicUpdate 1:

Zyklische Übergabe eines neuen Wertes.

Syntax:

METHOD CyclicUpdate: LREAL
VAR_INPUT
    bForce:    BOOL;
    fInput:    LREAL;
END_VAR

CyclicUpdate 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bForce

BOOL

Der gefilterte Wert wird unabhängig von Filter-Parametern mit dem Eingangs-Wert aktualisiert, wenn dieser Eingang TRUE ist.

Hinweis Ein TRUE Überschreibt das parametrierte Filterverhalten!

fInput

LREAL

Neuer Eingangswert

CyclicUpdate 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

CyclicUpdate

LREAL

Der gefilterte Wert.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher