FB_FilterBase

Basisklasse für Filterbausteine zur Filterung von Fließkomma-Zahlen.
![]() | Klasse ist Abstrakt Da die Klasse als |
Syntax:
FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_FilterBase EXTENDS FB_MessageBase
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Output | LREAL | Get | Der gefilterte Wert. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic | Zyklusmethode |
Zyklische Übergabe eines neuen Eingangswertes. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Filter | Basis-Schnittstelle für Filter-Bausteine. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |
Weiterführende Informationen