UpdateDashboard
function UpdateDashboard(DashboardConfiguration: DashboardConfiguration): void
Die Funktion UpdateDashboard dient zur Aktualisierung eines Dashboards, das mithilfe einer speziellen Struktur erzeugt ist. Im HMI-Projekt der TF85xx Plastic Application
ist dies für den Content Dashboard.content der Fall. Der Content besteht aus 81 verschiedenen TcHmiRegion-Controls, die in eine spezielle Grundstruktur, bestehend aus TcHmiGrid-Controls und mit bestimmten IDs, integriert sind.
Zur Aktualisierung des Dashboards wird mithilfe des Übergabeparameters ausgelesen, welcher Content zu welchem TcHmiRegion-Control gehört und ob dieses Control sichtbar ist oder nicht. Somit kann eine dynamische Anpassung eines Dashboards zur Laufzeit erfolgen.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
DashboardConfiguration | DashboardConfiguration | Die Konfiguration mit Informationen über den Aufbau des Dashboards. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions
Verfügbar: seit Version 12.16.0
Verwendung: TC3 Plastic Application HMI Projekte