HandleTempConfigQuery
function HandleTempConfigQuery(TempSymbol: TcHmi.Symbol, TempConfigList: TcHmi.Symbol, ListQueryPlcOperation: TcHmi.Symbol): void
Die Funktion HandleTempConfigQuery listet die verfügbaren Hardware-Konfigurationen pro Gruppe einer Temperaturreglung auf. Hierfür werden intern die Funktionen ListQueryPlc und TempConfigQuery für alle Gruppen eines FB_TemperatureHmi Temperaturreglers ausgeführt. Darüber hinaus können über den Select-Befehl die ausgewählten Einträge der Liste von der PLC angefordert werden.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
TempSymbol | ADS-Symbol des Temperaturreglers | |
TempConfigList | Server-Symbol zum Puffern der Ergebnisse | |
ListQueryPlcOperation | string (ListQueryPlcOperation) [enum] | Auftrag mit dem das Handling durchgeführt werden soll:
|
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
---|---|
void | kein Rückgabewert |
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions
Verfügbar: seit Version 12.16.0
Verwendung: TC3 Plastic Application HMI Projekte