TimerList
Dieses Attribut sollte mit einem Array-Symbol auf der SPS verbunden werden, wobei jedes Element die Konfiguration eines Zeitplans speichert. Für das Projekt Plastic Application PLC sollte ein Symbol für das Array FB_TimerTempHmi an diese Eigenschaft gebunden werden.
Eigenschaften der einzelnen Elemente in diesem Array:
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Startzeit | LREAL | Startzeit in Sekunden. |
EndTimer | LREAL | Endzeit in Sekunden. |
Weekday | BYTE | Ein BYTE, das zur Auswahl der Wochentage für den Zeitplan verwendet wird. Das 1. Bit (LSB) ist gesetzt, um anzuzeigen, dass der Zeitplan am Montag verwendet wird. In ähnlicher Weise ist das 7. Bit gesetzt, um anzuzeigen, dass der Zeitplan am Sonntag verwendet wird. Ein Zeitplan, der am Montag, Dienstag und Sonntag verwendet wird, hat zum Beispiel den Wert "2#0100 0011". |
Standby | BOOL | Ob der Zeitplan seine Member-Temperaturgruppen in den Standby-Modus versetzen soll. |
aMembers | Array of INT | Liste der Member-Gruppenindizes, die mit diesem Zeitplanobjekt geplant sind. |
Schema: tchmi:general#/definitions/Symbol
Attribut-Getter: getTimerList
Attribut-Setter: setTimerList
Verfügbar: ab Version 12.14.0