FB_TimerTempHmi

Erweiterung des FB_TimerWeekdayHmi um zusätzliche Temperatur-relevante Attribute.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TimerTempHmi EXTENDS FB_TimerWeekdayHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
AttachableMdInterface | I_MdComponent | Get | - | Interface auf die Maschinendatenkomponente |
MembersCount | INT | Get | 0 | Anzahl an zugewiesenen Teilnehmern (Gruppen) |
Standby | BOOL | Get, Set | FALSE | Timer soll als Standby-Betrieb gewertet werden |
Methoden
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Clear() | Leert die Liste an Teilnehmern (Gruppen) |
Exists(x) | Überprüft ob Teilnehmer (Gruppe) x dem Timer zugewiesen ist |
Gibt eine Schnittstelle auf den Teilnehmer zurück | |
Subscribe(x) | Lässt Gruppe x zum Teilnehmer des Timers werden |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_TimerTempHmi | Standardschnittstelle auf FB_TimerTempHmi |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.42 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.6.0) |