TimerList
Dieses Attribut sollte mit einem Array-Symbol auf der SPS verbunden werden, wobei jedes Element die Konfiguration eines Zeitplans speichert.
Eigenschaften der einzelnen Elemente in diesem Array:
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Startzeit | LREAL | Startzeit in Sekunden. |
EndTimer | LREAL | Endzeit in Sekunden. |
Weekday | BYTE | Ein BYTE, das zur Auswahl der Wochentage für den Zeitplan verwendet wird. Das 1. Bit (LSB) ist gesetzt, um anzuzeigen, dass der Zeitplan am Montag verwendet wird. In ähnlicher Weise ist das 7. Bit gesetzt, um anzuzeigen, dass der Zeitplan am Sonntag verwendet wird. Ein Zeitplan, der am Montag, Dienstag und Sonntag verwendet wird, hat zum Beispiel den Wert "2#0100 0011". |
Schema: tchmi:general#/definitions/Symbol
Attribut-Getter: getTimerList
Attribut-Setter: setTimerList
Verfügbar: seit Version 12.6.0