Table-Control für die Anzeige mehrerer Tabellen konfigurieren

Table-Control kann für die Anzeige mehrerer Tabellen verwendet werden. Mehrere ähnliche Funktionsbausteine können als Untertabellen aufgelistet werden, und der Benutzer kann mit Hilfe von Navigationsschaltflächen auf dem Control durch jede Untertabelle navigieren.

In der Anleitung wird erläutert, wie ein Benutzer mehrere Funktionsbausteine desselben Typs visualisieren kann, und zwar anhand eines Beispiels zur Konfiguration mehrerer Temperaturzonen-Funktionsbausteine, indem die Attribute First Table und Tables konfiguriert werden.

Aufbau eines Temperaturzonen-Funktionsbausteins:

Table-Control für die Anzeige mehrerer Tabellen konfigurieren 1:

Jede Eigenschaft in diesem Funktionsbaustein sollte für den Benutzer auf dem Table-Control als Zeilenvariable zugänglich sein. Das Attribut First Table kann zu diesem Zweck konfiguriert werden.

Es gibt mehrere Instanzen desselben Temperaturzonen-Funktionsbausteins im Projekt, und sie können mit dem Attribut Tables zum Table-Control hinzugefügt werden.

Table-Control für die Anzeige mehrerer Tabellen konfigurieren 2:

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Table-Control zu konfigurieren:

1. Ziehen Sie ein Table-Control aus der Toolbox auf den Inhalt.
2. Konfigurieren Sie das Attribut First Table, um die Eigenschaften des Symbols fbConfigTempZone[0] für jede Zeile aufzulisten.
3. Setzen Sie das Attribut CreateMultipleTables auf TRUE.
4. Konfigurieren Sie das Attribut Tables, um die Anzahl der Funktionsbausteininstanzen aufzulisten, die genau dieselbe Variablenstruktur wie das bei der Konfiguration des Attributs FirstTable verwendete Referenzsymbol haben.
5. Dadurch sind alle 10 Temperaturzonen auf dem Control verfügbar und der Benutzer kann mit den Navigationstasten der Untertabelle zu der entsprechenden Zone navigieren.
Table-Control für die Anzeige mehrerer Tabellen konfigurieren 4: