IndicatorState
Indikatorstatus-Symbol vom Datentyp BYTE, der an T_PlasticStatus gebunden werden kann. Die drei niederwertigsten Bits werden zur Berechnung des Status verwendet. In der nachstehenden Tabelle werden die Bitpositionen und ihre Bedeutung für das Control erläutert.
Bit-Position | Name | Bedeutung |
|---|---|---|
0 | Normal state bit | Wird dieses Bit auf |
1 | Warning state bit | Wird dieses Bit auf |
2 | Error state bit | Wird dieses Bit auf |
3..7 | Not used | Diese Bits enthalten keine Informationen über den Zustand des Controls. |
Schema: tchmi:general#/definitions/BYTE
Attribut-Getter: getIndicatorState
Attribut-Setter: setIndicatorState
Verfügbar: seit Version 12.6.0