Attribute
Kategorie: Configuration
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Symbol für den Achsen-FB. | |
Breite für jede der 4 Spalten. | |
Zeilenhöhe der einzelnen angezeigten Zeilen. | |
Segmentbeschriftungstext für jedes Bewegungssegment. | |
Wird auf | |
Liste der Einheitentypen, die im Control verwendet werden können. | |
Legt die Einheit der RowHeight-Eigenschaft immer in Pixel fest. | |
Bestimmt die Richtung der Skala auf dem Control. | |
Die Istposition der verknüpften Achse. | |
Dezimalgenauigkeit der auf dem Control angezeigten Werte. |
Kategorie: Selection
Name | Beschreibung |
|---|---|
Eigenschaft der Segmentfunktion für das ausgewählte Segment. | |
Ermöglicht den Wechsel zwischen den Unterseiten Target, Dynamic oder Limiting. | |
Startfunktionseigenschaft der ausgewählten Bewegung. | |
Endfunktionseigenschaft der ausgewählten Bewegung. | |
Der ausgewählte Move-Index. | |
Der ausgewählte Segmentindex. |
Kategorie: Header Configuration
Bezeichnung |
|
|---|---|
Definition der Höhe der Kopfzeile. | |
Definition der Höhe der Kopfzeile. | |
Die Schriftgröße der Kopfzeile. | |
Einheit der HeaderFontSize. | |
Definition der Hintergrundfarbe der Kopfzeile. | |
Definition der Textfarbe der Kopfzeile. | |
Text, der im Kopfbereich angezeigt wird. | |
Den Kopfbereich am oberen Rand des Controls ein- oder ausblenden. |
Kategorie: Recipe Management
Name | Beschreibung |
|---|---|
Legen Sie fest, ob das Control Symbole, die ihm zugeordnet sind, zu einem Rezepttyp hinzufügt. | |
Mit diesem Attribut kann der Benutzer den Namen des Rezepttyps festlegen, zu dem das Control die ihm zugeordneten Symbole hinzufügt und alle Änderungen einlernt. |
Kategorie: User Changes Logging
Name | Beschreibung |
|---|---|
Logging der vom Benutzer auf dem Client vorgenommenen Änderungen in einer Logdatei. | |
Deskriptortext, der für den Eintrag im Änderungs-Log anstelle des Symbolpfads verwendet wird. |
- Activation Required
- Achse
- AxisUnitTypes
- ChangeLogDescriptor
- ColumnWidths
- CurrentValue
- DigitAfterDecimal
- DisplaySubPage
- FirstMoveDirection (veraltet)
- HeaderBackgroundColor
- HeaderFontColor
- HeaderFontSize
- HeaderFontSizeUnit
- HeaderHeight
- HeaderHeightUnit
- HeaderText
- InvertScale
- LogChangesByUser
- RecipeManagement
- RecipeTypeName
- RowHeight
- RowHeight Unit
- SegmentNames
- SelectedMoveEndFunction
- SelectedMoveStartFunction
- SelectedMovIndex
- SelectedRowSegFunction
- SelectedSegIndex
- ShowHeader