GetUnitConverted
function GetUnitConverted(SrcVal: number, SrcUnitID: string, TargetUnitID: string, RefVal: number): number
Konvertiert den Wert in der Quellmaßeinheit in die Zielmaßeinheit. Wenn keine gültige Umrechnungsformel in unit_config.json konfiguriert ist, gibt die Funktion den Quellwert zurück, ohne ihn zu ändern.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
SrcVal | number | Zu konvertierender Wert. |
SrcUnitID | string | ID der Einheitengruppe, in der der Quellwert berechnet wird. |
TargetUnitID | string | Einheitengruppen-ID, in die das Ergebnis berechnet werden soll. |
RefVal | number | Referenzwert, der 100% ergibt, wenn die Anzeige- oder Systemeinheit Prozent ist. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
---|---|
number | Ergebnis der Einheitenumrechnung. |
NuGet-Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Controls
Verfügbar: seit Version 12.6.0