FAQs
Name | Beschreibung |
|---|---|
Welche Uhrzeiteingaben sind zulässig? | |
Wie wird die Uhrzeit berechnet? Wird Sommer/Winterzeit berücksichtigt? Werden Schaltjahre berücksichtigt? | |
Wie aktiviere ich eine Uhrzeit über mehrere Tage? | |
Kann ich über eine Zeitschaltuhr mehrere Schaltzeiten vorgeben? |
FAQ#1: Uhrzeiteingaben
Es ist eine 24h Uhrzeitangabe notwendig, das heißt:
- Stunde: Wertebereich 0...23
- Minute: Wertebereich 0...59
- Sekunde: Wertebereich 0...59
FAQ#2: Wie wird die Uhrzeit berechnet?
Die Uhrzeit wird aus der Uhrzeit im Rechner ermittelt.
Es ist wichtig, dass diese Uhrzeit richtig eingestellt ist.
Da der Rechner eine Sommer-/ Winterzeit-Umstellung erkennt, wird diese auch in der Steuerung erkannt.
Da der Rechner die Schaltjahre kennt, werden diese auch in der Steuerung erkannt.
FAQ#3: Uhrzeit über mehrere Tage aktivieren
In der Struktur ST_TcPfw_ClockTimerCam wird unter On die Startuhrzeit eingetragen und unter Off muss die Uhrzeit 23:59:59 eingetragen werden. Am darauffolgenden Tag wird unter On 00:00:00 eingetragen und unter Off wann wieder abgeschaltet werden soll. In diesem Fall wird die Heizung nicht um Mitternacht für eine Sekunde ausgeschaltet, sondern bleibt aktiv.
FAQ#4: Über eine Zeitschaltuhr mehrere Schaltzeiten vorgeben
Es ist möglich, pro Wochenzeitschaltuhr 9 Kanäle anzulegen. Für jeden Kanal wird eine Einschalt- und eine Ausschaltzeit angegeben sowie ein Ausgang.