FB_MTP_StringServParam

Der Funktionsbaustein FB_MTP_StringServParam
ist ein Objekt für Zeichenketten Parameter-Wertvorgaben von unterschiedlichen Quellen: interne PLC-Logik und manuelle Bedienung (z. B. über OPC-UA). Die Wertvorgaben werden über die Zustandsautomaten Service Mode verwaltet.
Der ausgegebene Wert VOut
entspricht der auf Grenzwerte limitierten aktuellen Wertvorgabe und kann innerhalb eines Dienstes verwendet werden (siehe ParameterElements).
Werteübernahme
Jeder Parameter folgt dem gleichen Ablauf bei der Werteübernahme. Die Werteübernahme erfolgt in zwei Stufen:
- Vorbereitung des Werts
- Übernahme des Werts
Die Vorbereitung des Werts beginnt mit der Wertvorgabe über die Variablen VOp
, VInt
, VExt
. In Abhängigkeit des Zustands des Service Mode wird ein Wert ausgewählt und über die Wertbegrenzung begrenzt. Über die Variable VReq
wird der resultierende angeforderte Wert angezeigt.
Für die Übernahme des Werts wird SPS-seitig die Freigabe über die Variable ApplyEn = TRUE
signalisiert. Anschließend kann über Variablen ApplyOp
, ApplyInt
oder ApplyExt
, je nach Zustand des Service Mode, die Übernahme bestätigt werden. Nach erfolgreicher Übernahme entspricht der Wert der Variable VOut
dem Wert von VReq
.

Die Werteübernahme kann auch auf Dienstebene nach dem gleichen Ablauf erfolgen. Siehe hierzu den Abschnitt Parameter in FB_MTP_ServiceControl.
Betriebsarten-Synchronisierung mit übergeordnetem Dienst
Der Service Mode
des Parameters kann über die Variable Sync
mit dem übergeordneten Dienst synchronisiert werden. Dabei werden die Eingangsvariablen zum Ansteuern des Zustandsautomaten ignoriert und der Zustandsautomat des Parameters nimmt automatisch den Zustand des Service Mode des Dienstes an.

Weitere Eigenschaften
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
TagName | STRING | Name der Schnittstelle | - |
TagDescription | STRING | Beschreibung der Schnittstelle | - |
WQC | BYTE | Worst Quality Code | Lesen |
OSLevel | BYTE | Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung. | Lesen/schreiben |
VInt | STRING |
| Lesen |
VUnit | INT | Einheit des Werts | Lesen |
VMin | REAL | Oberer Grenzwert der Wertvorgabe | Lesen |
VMax | REAL | Unterer Grenzwert der Wertvorgabe | Lesen |
VFbk | REAL | Rückmeldewert | Lesen |
VSclMin | REAL | Skalenanfang für Wertdarstellung | Lesen |
VSclMax | REAL | Skalenende für Wertdarstellung | Lesen |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
State* Src* |
| Siehe Service Mode |
|
Vout | STRING | Aktueller Parameterwert | Lesen |
Externe Variablen
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
State* Src* |
| Siehe Service Mode |
|
ApplyOp | BOOL |
1: Wertübernahme durchführen. 0: Keine Wertübernahme | Lesen/schreiben |
ApplyExt | BOOL |
1: Wertübernahme durchführen. 0: Keine Wertübernahme | Lesen/schreiben |
VOp | STRING |
| Lesen/schreiben |
VExt | STRING |
| Lesen/schreiben |