ParameterElements

ParameterElements sind Objekte für Wertvorgaben durch Parameter von unterschiedlichen Quellen: interne SPS-Logik und manuelle Bedienung (z.B. über OPC-UA). Die Wertvorgaben werden über den Zustandsautomaten Service Mode verwaltet.

Die Parameter können in Konfigurationsparameter oder Prozedurparameter unterschieden werden. Konfigurationsparameter werden einem Dienst zugeordnet und können von allen Prozeduren verwendet werden. Prozedurparameter werden einer oder mehreren Prozeduren innerhalb eines Dienstes zugewiesen.

Parameterinstanzen die am Eingang ConfParameters eines Dienstes übergeben werden, werden als Konfigurationsparameter betrachtet.

Parameterinstanzen die am Eingang ProcParameters einer oder mehreren Prozedur/en des Dienstes übergeben werden, werden als Prozedurparameter betrachtet.

Die Summe aller Prozedurparameter der Prozeduren eines Dienstes müssen zusätzlich gesammelt am Eingang ProcParameters des übergeordneten Dienstes übergeben werden.

ParameterElements 1:

Für die Verwendung von Parametern wird die Verwendung des MTP-Engineerings und die darin enthaltene automatische Codegenerierung empfohlen!