FB_MTP_DIntManInt

Der Funktionsbaustein FB_MTP_DIntManInt ist ein Objekt für eine ganzzahlige Wertvorgabe von unterschiedlichen Quellen: interne SPS-Logik VInt oder manuelle Bedienung VMan (z. B. über OPC-UA). Die Wertvorgaben werden über den Zustandsautomaten des Source Mode verwaltet.
Der ausgegebene Wert VOut entspricht der durch die Wertbegrenzung limitierten Wertvorgabe.
Weitere Eigenschaften
Vererbungshierarchie
FB_MTP_DIntMan
FB_MTP_DIntManInt
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
|---|---|---|---|
WQC | BYTE | Worst Quality Code | Lesen |
OSLevel | BYTE | Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung. | Lesen/schreiben |
Src*
|
| Siehe Source Mode |
|
VInt | DINt |
| Lesen |
VUnit | INT | Einheit des Werts | Lesen |
VMin | DINT | Oberer Grenzwert der Wertvorgabe | Lesen |
VMax | DINT | Unterer Grenzwert der Wertvorgabe | Lesen |
VFbk | DINT | Rückmeldewert | Lesen |
VSclMin | DINT | Skalenanfang für Wertdarstellung | Lesen |
VSclMax | DINT | Skalenende für Wertdarstellung | Lesen |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
|---|---|---|---|
Src*
|
| Siehe Source Mode |
|
VOut | DINT | Ausgegebener Wert der aktuellen Wertvorgabe unter Berücksichtigung der Grenzwerte | Lesen |
Externe Variablen
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
|---|---|---|---|
Src*
|
| Siehe Source Mode |
|
VMan | REAL |
| Lesen |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
SetInternal SetManual | Siehe Source Mode |