FB_MTP_BinManInt

Der Funktionsbaustein FB_MTP_BinManInt
ist ein Objekt für eine binäre Wertvorgabe aus unterschiedlichen Quellen: interne SPS-Logik VInt
oder manuelle Bedienung VMan
(z. B. über OPC-UA). Die Wertvorgaben werden über den Zustandsautomaten des Source Mode verwaltet. Den Zuständen TRUE
und FALSE
der Wertvorgabe werden über die Eingangsvariablen VState0
und VState1
Zustandstexte zugewiesen.
Weitere Eigenschaften
Vererbungshierarchie
FB_MTP_BinMan
FB_MTP_BinManInt
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
TagName | STRING | Name der Schnittstelle | - |
TagDescription | STRING | Beschreibung der Schnittstelle | - |
WQC | BYTE | Worst Quality Code | Lesen |
OSLevel | BYTE | Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung. | Lesen/schreiben |
VUnit | INT | Einheit des Werts | Lesen |
VMin | DINT | Oberer Grenzwert der Wertvorgabe | Lesen |
VMax | DINT | Unterer Grenzwert der Wertvorgabe | Lesen |
VFbk | DINT | Rückmeldewert | Lesen |
VSclMin | DINT | Skalenanfang für Wertdarstellung | Lesen |
VSclMax | DINT | Skalenende für Wertdarstellung | Lesen |
Src* |
| Siehe Source Mode |
|
VInt | BOOL |
| Lesen |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
Src* |
| Siehe Source Mode |
|
VOut | DINT | Ausgegebener Wert der aktuellen Wertvorgabe unter Berücksichtigung der Grenzwerte | Lesen |
Externe Variablen
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
Src* |
| Siehe Source Mode |
|
VMan | BOOL |
| Lesen |
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
SetInternal SetManual | Siehe Source Mode |