FB_MTP_AnaManInt

Der Funktionsbaustein FB_MTP_AnaManInt
ist ein Objekt für eine analoge Wertvorgabe von unterschiedlichen Quellen: interne SPS-Logik VInt
oder manuelle Bedienung VMan
(z. B. über OPC-UA). Die Wertvorgaben werden über den Zustandsautomaten des Source Mode verwaltet.
Der ausgegebene Wert VOut
entspricht der durch die Wertbegrenzung limitierten Wertvorgabe.

Weitere Eigenschaften
Vererbungshierarchie
FB_MTP_AnaMan
FB_MTP_AnaManInt
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
TagName | STRING | Name der Schnittstelle | - |
TagDescription | STRING | Beschreibung der Schnittstelle | - |
WQC | BYTE | Worst Quality Code | Lesen |
OSLevel | BYTE | Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung. | Lesen/schreiben |
Src* |
| Siehe Source Mode |
|
VInt | REAL |
| Lesen |
VUnit | INT | Einheit des Werts | Lesen |
VMin | REAL | Oberer Grenzwert der Wertvorgabe | Lesen |
VMax | REAL | Unterer Grenzwert der Wertvorgabe | Lesen |
VFbk | REAL | Rückmeldewert | Lesen |
VSclMin | REAL | Skalenanfang für Wertdarstellung | Lesen |
VSclMax | REAL | Skalenende für Wertdarstellung | Lesen |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
Src*
|
| Siehe Source Mode |
|
VOut | REAL | Ausgegebener Wert der aktuellen Wertvorgabe unter Berücksichtigung der Grenzwerte | Lesen |
Externe Variablen
Name | Typ | Beschreibung | OPC-UA-Zugriff |
---|---|---|---|
VMan | REAL |
| Lesen |
Src* |
| Siehe Source Mode |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
SetInternal SetManual | Siehe Source Mode |