Spannungsversorgung

Für den Embedded-PC und die EtherCAT-Klemmen zur Netzdatenerfassung ist eine externe 24-V-Gleichspannungsversorgung erforderlich (24 V DC, –15 % / +20 %).

Um den Betrieb des EZA-Reglers auch bei Netzausfall sicherzustellen, ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) vorzusehen. Typischerweise wird eine Haltezeit von mindestens 30 Minuten gefordert. Die Dimensionierung der USV erfolgt auf Basis des ermittelten Energiebedarfs.

Bei der Auslegung von Netzteil, Sicherungen und USV ist die maximale Leistungsaufnahme des jeweiligen Embedded-PCs zu berücksichtigen (siehe Komponenten).

Die typ. Leistungsaufnahme der Embedded-PCs ohne Peripherie:

Im Falle eines Netzausfalls muss eine entsprechend Meldung der USV über das Flag bSupplyError in der Area Control der Eingangs-Prozessdaten an das TcPowerPlantControl übergeben werden (siehe Verhalten bei Ausfall der Stromversorgung).

Geeignete USV-Module

Produkt/Referenz

Beschreibung

CU8130-0120

USV-Modul, batteriegestützt

Energie von max. 15 Wh bei max. Abgabeleistung von 110 W.

CU8130-0240

USV-Modul, batteriegestützt

Energie von max. 30 Wh bei max. Abgabeleistung von 220 W.