Komponenten

Ein EZA-Regler mittels des TwinCAT Power Plant Control kann abhängig von der Anlagenkonfiguration aus ausgewählten vom Zertifikat abgedeckten Komponenten bestehen.

Zertifiziert wurde die Verwendung auf Embedded-PCs basierend auf Arm® Cortex® Prozessoren wie dem CX8200, CX8290 und CX9240, den Intel Atom® Prozessoren aus der Elkhart Lake Serie wie im CX5330 und CX5340 verbaut, sowie den AMD Ryzen™ Prozessoren wie im CX5620, CX5630, CX2033 und CX2043 verbaut. Zur Netzdatenerfassung wurden die EtherCAT-Klemmen aus der Serie zur Leistungsmessung validiert, insbesondere der Einsatz der EL3453 und EL3783, sowie deren Varianten EL3453-0100 und EL3783-0100.

Die Produktion dieser Komponenten erfolgt unter einem nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.

Übersicht der Embedded-PCs:

Komponente/Referenz

Beschreibung

CX8200, PDF

CX8290, PDF

Arm® Cortex®-A53 CPU

2 Kerne, 1.2 GHz, 1 GB RAM

CX9240, PDF

Arm® Cortex®-A53 CPU

4 Kerne, 1.2 GHz, 2 GB RAM

CX5330, PDF

Intel Atom® x6214RE CPU

2 Kerne, 1.4 GHz, 4 GB RAM

CX5340, PDF

Intel Atom® x6425RE CPU

4 Kerne, 1.9 GHz, 8 GB RAM

CX5620, PDF

AMD Ryzen™ R1102G CPU

2 Kerne, 1.2 GHz, 4 GB RAM

CX5630, PDF

AMD Ryzen™ R1505G

2 Kerne, 2.0 GHz, 8 GB RAM

CX2033, PDF

AMD Ryzen™ V1202B

2 Kerne, 2.3 GHz, 8 GB RAM

CX2043, PDF

AMD Ryzen™ V1807B

4 Kerne, 3.35 GHz, 8 GB RAM

Übersicht der EtherCAT-Klemmen zur Netzdatenerfassung:

Komponente/Referenz

Beschreibung

EL3453, PDF

EL3453-0100, PDF

EtherCAT-Klemme

130 / 690 V AC, 1 / 5 A, 24 Bit

EL3783, PDF

EL3783-0100, PDF

EtherCAT-Klemme

130 / 690 V AC, 1 / 5 A, 16 Bit, 20 kSps