Funktionen
Eine Zusammenstellung der Regler-Funktionen mit Referenzen zu Kapiteln der VDE AR-N 4110/20/30 und der EN-50549 2 zeigt die folgende Tabelle:
Beschreibung | Name | VDE 4110/20/30 | EN-50549-2 | FGW TR3 |
|---|---|---|---|---|
Sollwertvorgabe einer max. Wirkleistung | 10.2.4.1 / 10.2.4.2 / 11.2.7 | 4.11.2 | 6.1.3.6 | |
Frequenzabhängige Wirkleistungsregelung P(f) | 10.2.4.3 / 11.2.8 | 4.6.1 / 4.6.2 | 6.1.4.5 | |
Bereitstellung von Primärregelleistung | 10.5.3 / 11.2.8.3 | Entfällt | 6.1.7 | |
Wirkleistungsgradient nach Spannungslosigkeit | 11.3.2 | 4.10.2 | 6.1.11 | |
Spannungsbezogenen Wirkleistungsabsenkung | - | 4.7.3 | - | |
Blindleistungsregelung mit konstantem Sollwert | 10.2.2 / 11.3.2 | 4.7.2.3.2 | 6.1.4.1 | |
Blindleistungsregelung mit Verschiebefaktor CosPhi | 10.2.2.4 / 11.3.2 | 4.7.2.3.2 | 6.1.4.2 | |
Blindleistungsregelung mit Spannungsbegrenzung | Blindleistungsregelung mit Spannungsbegrenzungsfunktion Q(Ulim) | 10.2.2.4 / 11.3 | - | 6.1.4.3 |
Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U) | 10.2.2.4 / 11.3 | 4.7.2.3.3 | 6.1.4.4 | |
Blindleistungs-Wirkleistungskennlinie Q(P) | 10.2.2.4 / 11.3 | 4.7.2.3.4 | 6.1.4.5 | |
Verhalten bei Kommunikationsfehlern | 10.2.2.4 / 11.3 | - | 6.1.8.2 | |
Verhalten bei Ausfall der Stromversorgung / USV | 10.2.2.4 / 11.4.21 | - | 6.1.8.1 | |
Regler Überbrückung (Slave-Mode) | 11.3.2 | - | 6.1.9 | |
Automatische Zuschaltung nach Schutzauslösung | 10.4 / 11.2.11 | 4.10.2 | 6.1.12 | |
Umschaltverhalten im Betrieb | - | - | 6.1.5 | |
Priorisierung bei mehreren Sollwertvorgaben | 11.3.2 | - | 6.1.10 |