Blindleistungsregelung mit Spannungsbegrenzungsfunktion Q(Ulim)

Im Betriebsmodus ByVoltageLim ist die spannungsabhängige Begrenzungskennlinie Q(Ulim) für die Blindleistungsregelung aktiv. Die Konfiguration erfolgt über die Parametergruppe ReactiveByVoltageLim (siehe ReactiveByVoltageLim).

Die Kennlinie basiert auf einer festen Lookup-Tabelle mit vier Arbeitspunkten (Points) und ist entsprechend den Vorgaben aus den VDE-Normen implementiert. Standardmäßig sind die Arbeitspunkte gemäß VDE-AR-N 4110 voreingestellt. Eine horizontale Verschiebung der Kennlinie ist über den Parameter ReactiveByVoltageLimOffset möglich.

Die resultierende Kennlinie mit den zugehörigen Parametern ist in folgender Abbildung dargestellt.

Blindleistungsregelung mit Spannungsbegrenzungsfunktion Q(Ulim) 1: