Schaltungen
Alle Schaltungen sind in einer Tabelle dargestellt. Bis zu 30 Schaltungen können eingebunden werden (gleichzeitig der physikalische Ausgang GVL_LS_IO.bCircuit[x]). Die Spannung (230V, 24V etc.), welche am Ausgang anliegen soll, ist für die Funktion unerheblich.
Sobald eine der bis zu 4 Gruppen aktiv ist, wird der Ausgang geschaltet.
Der Gruppenwert wird gleichzeitig in Prozent, Analog und als DMX-Wert herausgegeben. Dadurch können Dimmer-Klemmen (KL2751, KL2761 oder 0..10V Analog-Ausgangsklemmen) direkt, als auch DMX- Klemmen (EL6851) über weitere Programmierung eingebunden werden.

Schaltung | Anzeige der Schaltungsbezeichnung, ist im Dialog veränderbar. |
Wartung | Anzeige in Rot, wenn der Wartungsmodus aktiv ist. |
Leuchte | Anzeige in Gelb, wenn die Schaltung eingeschaltet ist. |
Prozent | Anzeige in Prozent. |
Gruppen | Alle Gruppen, die diesen Schaltungen zugeordnet sind, werden angezeigt. Es können bis zu 4 Gruppen zugewiesen werden. Die Gruppe „0“ bewirkt nichts. |
Wartungsmodus | Im Schaltungen-Dialog kann der Wartungsmodus für die Schaltung einzeln aktiviert werden. Die Schaltung kann ein- oder ausgeschaltet werden. |
Aktivieren | Aktiviert die Schaltung. Inaktive Schaltungen werden ignoriert und sind in der Anzeige unsichtbar. |