Schaltungen Tabelle
Alle Schaltungen sind in einer Tabelle dargestellt. Bis zu 50 Schaltungen können eingebunden werden (diese entsprechen den physikalischen Ausgängen „GVL_LS_IO.bCircuit[x]“). Die vom jeweiligen Ausgang geschaltete Spannung ist dabei unerheblich (z.B. 24V, 230V, etc.).
Sobald eine der bis zu 4 Gruppen aktiv ist, wird der Ausgang geschaltet.
Der Gruppenwert wird gleichzeitig in Prozent, Analog und als DMX-Wert herausgegeben. Dadurch können Dimmer-Klemmen (KL2751, KL2761 oder 0-10V Analog-Ausgangsklemmen) direkt, als auch DMX- Klemmen (EL6851) über weitere Programmierung eingebunden werden.

Weiterführende Informationen