Parameter
Globale Parameter
VAR_GLOBAL CONSTANT
usiMaxSunBldScn : USINT := 20;
uiMaxRowFcd : UINT := 10;
uiMaxColumnFcd : UINT := 20;
uiMaxShdObj : UINT := 20;
udiMaxDataFileSize : UDINT := 100000;
END_VARusiMaxSunBldScn: Maximale Anzahl an Szenen, die durch den FB_BA_SunBldScn abgearbeitet werden.
uiMaxRowFcd: Maximale Anzahl an Etagen, die durch die Verschattungskorrektur angesprochen werden (horizontale Anordnung der Fenster).
uiMaxColumnFcd: Maximale Anzahl an Achsen, die durch die Verschattungskorrektur angesprochen werden (vertikale Anordnung der Fenster).
uiMaxShdObj: Maximale Anzahl an Verschattungsobjekten, die Schatten auf die Fassade werfen.
udiMaxDataFileSize: Maximale Dateigröße für die Excel Liste, in Byte, die durch die Bausteine FB_BA_RdFcdElemLst und FB_BA_RdShdObjLst gelesen wird.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |