FB_BA_SetTime

Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_SetTime kann die lokale NT-Systemzeit und das Datum eines TwinCAT-Systems gesetzt werden (die lokale NT-Systemzeit wird in der Taskleiste eingeblendet). Die Systemzeit wird über die Struktur stSysTi vorgegeben.
Intern wird in dem Funktionsbaustein eine Instanz des Funktionsbausteins NT_SetLocalTime aus der TcUtilities-Bibliothek aufgerufen.
![]() | Die lokale NT-Systemzeit können Sie auch mit der Hilfe des SNTP-Protokolls mit einer Referenzzeit synchronisieren. Mehr Informationen dazu finden Sie im Beckhoff Information System unter: Beckhoff Information System > Embedded-PC > Betriebssysteme > CE > SNTP: Simple Network Time Protocol |
VAR_INPUT
bSet : BOOL;
sNetId : T_AmsNetId;
stSysTi : TIMESTRUCT;
udiTiOut_sec : UDINT;bSet: Aktivierung des Funktionsbausteins mit einer steigenden Flanke.
sNetId: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden dessen lokale NT-Systemzeit gesetzt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring sNetId := ''; angegeben werden (siehe T_AmsNetId).
stSysTi: Struktur mit der neuen lokalen NT-Systemzeit (siehe TIMESTRUCT). Ist die Zeit als Struktur nicht vorhanden, so empfiehlt sich die Verwendung des Bausteines FB_BA_CnvtTiSt, welcher die Teilvariablen von Datum und Uhrzeit in einer Struktur zusammen führt.
udiTiOut_sec: Gibt die Timeout-Zeit [s] an, die bei der Ausführung nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
sErrorDescr : T_MAXSTRING;bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins über eine steigende Flanke an bSet wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn entweder die zu übertragene Systemzeit fehlerhaft ist, oder aber ein ADS-Fehler in der Übertragung stattfindet.
sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.
Fehlerbeschreibung |
|---|
01: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Jahr |
02: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Monat |
03: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Monatstag |
04: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Stunde |
05: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Minute |
06: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Sekunde |
07: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Millisekunde |
08: Warnung: Ein ADS-Fehler ist während des Setzens der Zeit aufgetreten (FB NT_SetLocalTime). Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben. |
Grenzen der Zeitvorgabe
Die angelegte Zeitstruktur stSysTi wird bausteinintern auf Grenzen geprüft (siehe TIMESTRUCT)
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |