FB_BA_CnvtTiSt

Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_CnvtTiSt können die verschiedenen Bestandteile einer Zeitstruktur zu dieser selbst zusammen gefasst werden.
![]() | Der Baustein verfügt über keine Überprüfung fehlerhafter Eingaben, wie z. B. eine Stundeneingabe von 99. Diese Überprüfung erfolgt sinnvollerweise in den angeschlossenen Bausteinen, die ihrerseits die Zeitstruktur ohnehin überprüfen müssen. Die zulässigen Grenzen werden hier jedoch bei der Variablenerläuterung aufgezeigt. |
VAR_INPUT
wYear : WORD;
wMonth : WORD;
wDay : WORD;
wHour : WORD;
wMinute : WORD;
wSecond : WORD;
wMilliseconds : WORD;wYear: Das Jahr (1970..2106).
wMonth: Der Monat (1..12).
wDay: Der Tag im Monat (1..31).
wHour: Die Stunde (0..23).
wMinute: Die Minuten (0..59).
wSecond s: Die Sekunden (0..59).
wMillisecond: Die Millisekunden (0..999).
VAR_OUTPUT
stTi : TIMESTRUCT;stTi: Ausgabe Zeitstruktur (siehe TIMESTRUCT)
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |