FB_BA_FcdElemEntry

Dieser Baustein dient zur Verwaltung aller Fassadenelemente (Fenster) einer Fassade, welche global in einer Liste von Fassadenelementen hinterlegt ist. Er soll die Eingabe der Elementinformationen - auch im Hinblick auf die Nutzung der TC3 PLC HMI - erleichtern. Eine schematische Darstellung der Objekte mit Beschreibung der Koordinaten ist unter Verschattungskorrektur: Grundlagen und Definitionen gegeben.
Die Deklaration der Fassadenelemente erfolgt in den globalen Variablen als zweidimensionales Feld über die Fensterspalten (Columns) und -reihen (Rows):
VAR_GLOBAL
arrFcdElem : ARRAY[1..Param.uiMaxColumnFcd, 1..Param.uiMaxRowFcd] OF ST_BA_FcdElem;
END_VARJedes einzelne Element arrFcdElem[x,y] trägt die Informationen für jeweils ein Fassadenelement (ST_BA_FcdElem). Dazu gehören die Gruppenzugehörigkeit, die Abmessungen (Breite, Höhe) und die Koordinaten der Eckpunkte. Der Baustein greift dabei über die IN-OUT-Variable arrFcdElem direkt auf dieses Feld zu.
Anmerkung: Die Tatsache, dass die Koordinaten der Eckpunkte C2 bis C4 Ausgangswerte sind, ergibt sich daraus, dass sie aus den Eingabeparametern gebildet werden und für die Verwendung in einer Visualisierung zur Verfügung stehen sollen:

Alle Angaben in [m]!
rCnr2X = rCnr1X
rCnr2Y = rCnr1Y + rWdwHght (Fensterhöhe)
rCnr3X = rCnr1X + rWdwWdth (Fensterbreite)
rCnr3Y = rCnr2Y
rCnr4X = rCnr1X + rWdwWdth (Fensterbreite)
rCnr4Y = rCnr1Y
Die Verwendung des Bausteines erfolgt in drei Schritten:
- Auslesen
- Ändern
- Schreiben
Auslesen
Mit den Einträgen an udiColumn und udiRow wird das entsprechende Element aus der Liste, arrFcdElem[udiColumn, udiRow], ausgewählt. Eine steigende Flanke an bRd liest folgende Daten aus dem Listenelement aus:
- udiGrp Gruppenzugehörigkeit,
- rCnr1X X-Koordinate des Eckpunktes1 [m]
- rCnr1Y Y-Koordinate des Eckpunktes1 [m]
- rWdwWdth Fensterbreite [m]
- rWdwHght Fensterhöhe [m]
Diese werden dann den entsprechenden Eingangsvariablen des Bausteines zugewiesen, der daraus nach dem oben erläuterten Zusammenhang die Koordinaten der Eckpunkte C2-C4 als Ausgangsvariablen errechnet. Wichtig ist hierbei, dass im Schritt des Auslesens die Eingangswerte nicht überschrieben werden. So lassen sich alle Werte zunächst in einer Visualisierung anzeigen.
Ändern
In einem nächsten Programmschritt können die aufgeführten Eingabewerte verändert werden. Die eingegebenen Werte werden dabei ständig auf Plausibilität überprüft. Der Ausgang bErr zeigt an, ob die Werte gültig sind (bErr=FALSE). Wenn die Werte ungültig sind, wird am Ausgang sErrDescr eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Siehe auch unten "Fehler (bErr=TRUE)".
Schreiben
Mit einer positiven Flanke an bWrt werden die parametrierten Daten in das Listenelement mit dem Index nId geschrieben, unabhängig davon, ob sie gültige Werte darstellen oder nicht. Daher ist innerhalb der Elementstruktur ST_BA_FcdElem ebenfalls ein Plausibilitätsbit bVld vorhanden, das genau diese Information an den Baustein FB_BA_ShdCorr weiterreicht und dort Fehlberechnungen vorbeugt.
Diese Vorgehensweise soll nur als Vorschlag angesehen werden. Es ist natürlich auch möglich, den Baustein ganz normal in einem Schritt zu parametrieren und die eingetragenen Werte mit einer steigenden Flanke an bWrt in das entsprechende Listenelement zu schreiben.
Fehler (bErr=TRUE)
Der Baustein FB_BA_ShdCorr, welcher beurteilt ob alle Fenster einer Gruppe verschattet sind, wird nur dann seine Aufgabe ausführen, wenn alle Fenster der betrachteten Gruppe gültige Einträge haben.
Das bedeutet:
- udiGrp muss größer als 0 sein
- rCnr1X muss größer oder gleich 0.0 sein
- rCnr1Y muss größer oder gleich 0.0 sein
- rWdwWdth muss größer als 0 sein
- rWdwHght muss größer als 0 sein
Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, so wird dies als Falscheingabe interpretiert und der Fehlerausgang bErr am Bausteinausgang von FB_BA_FcdElemEntry gesetzt. Innerhalb des Fensterelementes ST_BA_FcdElem wird das Plausibilitätsbit bVld auf FALSE gesetzt.
Sind hingegen alle Einträge eines Fassadenelementes Null, wird es als gültiges, gewollt ausgelassenes Fassadenelement angesehen:

Bei einer Fassade von 6x4 Fenstern wären hier die Elemente Fenster (2,1), Fenster (3,5) und Fenster (4,4) Leerelemente.
VAR_INPUT
udiColumn : UDINT;
udiRow : UDINT;
bWrt : BOOL;
bRd : BOOL;
udiGrp : UDINT;
rCnr1X : REAL;
rCnr1Y : REAL;
rWdwWdth : REAL;
rWdwHght : REAL;udiColumn: Spalten-Index des gewählten Elementes auf der Fassade. Dies bezieht sich auf die Auswahl eines Feldelementes des unter der IN-OUT-Variablen arrFcdElem angelegten Arrays.
udiRow: dto. Reihen-Index. udiRow und udiColumn dürfen nicht Null sein! Das ergibt sich aus der Felddefinition, welche jeweils mit 1 beginnt, siehe oben.
bRd: Mit einer positiven Flanke an diesem Eingang werden die Informationen des gewählten Elementes, arrFcdElem[udiColumn,udiRow] in den Baustein gelesen und den Eingangsvariablen diGrp bis rWdwHght zugewiesen. Daraus ergeben sich dann die Ausgangsvariablen rCnr2X bis rCnr4Y. Sind zu Zeitpunkt des Auslesens schon Daten an den Eingängen diGrp bis rWdwHght angelegt, so werden die zuvor ausgelesenen Daten sofort mit diesen überschrieben.
bWrt: Eine positive Flanke schreibt die eingegebenen sowie errechneten Werte in das gewählte Feldelement arrFcdElem[udiColumn, udiRow].
udiGrp: Gruppenzugehörigkeit. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.
rCnr1X: X-Koordinate des Eckpunktes1 [m].
rCnr1Y: Y-Koordinate des Eckpunktes1 [m].
rWdwWdth: Fensterbreite [m].
rWdwHght: Fensterhöhe [m].
VAR_OUTPUT
rCnr2X : REAL;
rCnr2Y : REAL;
rCnr3X : REAL;
rCnr3Y : REAL;
rCnr4X : REAL;
rCnr4Y : REAL;
bErr : BOOL;
sErrDesc : T_MAXSTRING;rCnr2X: Ermittelte X-Koordinate des Eckpunktes 2 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung" oben.
rCnr2Y: Ermittelte Y-Koordinate des Eckpunktes 2 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung" oben.
rCnr3X: Ermittelte X-Koordinate des Eckpunktes 3 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung" oben.
rCnr3Y: Ermittelte Y-Koordinate des Eckpunktes 3 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung" oben.
rCnr4X: Ermittelte X-Koordinate des Eckpunktes 4 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung" oben.
rCnr4Y: Ermittelte Y-Koordinate des Eckpunktes 4 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung" oben.
bErr: Ergebniskontrolle für die eingegebenen Werte.
sErrDesc: Enthält die Fehlerbeschreibung.
Fehlerbeschreibung |
|---|
01: Fehler: Indexfehler! udiColumn und/oder udiRow liegen außerhalb der zulässigen Grenzen 1.. uiMaxColumnFcd bzw. 1.. uiMaxColumnFcd. Siehe Liste der Fassadenelemente. |
02: Fehler: Der Gruppenindex ist 0, gleichzeitig ist jedoch ein anderer Eintrag des Fassadenelementes ungleich Null. Nur wenn alle Einträge eines Fassadenelementes Null sind, wird es als gültiges, gewollt ausgelassenes Fassadenelement angesehen, ansonsten jedoch als Fehleingabe interpretiert. HINWEIS: Gruppeneinträge kleiner Null werden intern auf Null begrenzt! |
03: Fehler: Die X-Komponente des ersten Eckpunktes (Corner1) ist kleiner Null. |
04: Fehler: Die Y-Komponente des ersten Eckpunktes (Corner1) ist kleiner Null. |
05: Fehler: Die Fensterbreite ist kleiner oder gleich Null. |
06: Fehler: Die Fensterhöhe ist kleiner oder gleich Null. |
VAR_IN_OUT
arrFcdElem : ARRAY[1..Param.uiMaxColumnFcd, 1..Param.uiMaxRowFcd] OF ST_BA_FcdElem;arrFcdElem: Liste von Fassadenelementen (siehe Liste der Fassadenelemente).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.7 | Tc3_BA ab v1.1.6.0 |