FB_BA_Toggle

Der Funktionsbaustein FB_BA_Toggle dient dem Ein- und Ausschalten eines Aktors.
Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Bausteins.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bOn wird der Ausgang bQ gesetzt. Zurückgesetzt wird der Ausgang durch eine positive Flanke an dem Eingang bOff. Wird an bToggle eine positive Flanke angelegt, so wird der Ausgang negiert; also von An nach Aus, bzw. von Aus nach An umgeschaltet.
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Toggle
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
bOn : BOOL;
bOff : BOOL;
bToggle : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEn | BOOL | Freigabe Baustein. |
bOn | BOOL | Schaltet den Ausgang ein. |
bOff | BOOL | Schaltet den Ausgang aus. |
bToggle | BOOL | Negiert den aktuellen Zustande des Ausgangs. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.62 | Tc3_BA2 ab v5.5.17.0 |
Ausgänge