FB_BA_ScheduleBinary

Der Funktionsbaustein FB_BA_ScheduleBinary repräsentiert einen binären Zeitplan. Er besteht im Wesentlichen aus der Basisklasse FB_BA_ScheduleBase.
Der Funktionsbaustein bestimmt anhand der Basisklasse den binären Ausgabewert. Wird innerhalb der Basisklasse nicht der Ausgabewert bPresentValue bestimmt, so wird bDefaultValue = bPresentValue.
Eingänge CONSTANT PERSISTENT
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
{region 'Fixed Parameters'}
{attribute 'parameterCategory':='Value'}
bDefaultValue : BOOL;
{endregion}
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bDefaultValue
| BOOL | Der Vorgabewert bDefaultValue ist in folgenden Fällen aktiv: bPresentValue = bDefaultValue, wenn innerhalb der Basisklasse FB_BA_ScheduleBase nicht der Ausgabewert bPresentValue bestimmt wird. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bPresentValue : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bPresentValue | BOOL | Aktueller Wert Er besteht im Wesentlichen aus der Basisklasse FB_BA_ScheduleBase. Innerhalb der Basisklasse wird der numerische Ausgabewert für bPresentValue bestimmt. Wird innerhalb der Basisklasse nicht der Ausgabewert bPresentValue bestimmt, so ist bDefaultValue = bPresentValue. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.62 | Tc3_BA2 ab v5.5.2.0 |