FB_BA_ScheduleAnalog

Der Funktionsbaustein FB_BA_ScheduleAnalog repräsentiert einen analogen Zeitplan. Er besteht im Wesentlichen aus der Basisklasse FB_BA_ScheduleBase.
Der Funktionsbaustein bestimmt anhand der Basisklasse den analogen Ausgabewert. Wird innerhalb der Basisklasse nicht der Ausgabewert fPresentValue bestimmt, so wird fDefaultValue = fPresentValue.
Eingänge CONSTANT PERSISTENT
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
{region 'Fixed Parameters'}
{attribute 'parameterCategory':='Value'}
fDefaultValue : REAL;
{endregion}
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fDefaultValue
| REAL | Der Vorgabewert fDefaultValue ist in folgenden Fällen aktiv: fPresentValue = fDefaultValue, wenn innerhalb der Basisklasse FB_BA_ScheduleBase nicht der Ausgabewert fPresentValue bestimmt wird. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fPresentValue : REAL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fPresentValue | REAL | Aktueller Wert Er besteht im Wesentlichen aus der Basisklasse FB_BA_ScheduleBase. Innerhalb der Basisklasse wird der numerische Ausgabewert für fPresentValue bestimmt. Wird innerhalb der Basisklasse nicht der Ausgabewert fPresentValue bestimmt, so ist fDefaultValue = fPresentValue. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.62 | Tc3_BA2 ab v5.5.14.0 |